Опубликуйте свои продукты
BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L
BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L
    Jacob Delafon

    BRIVE - P-trap WC pan, NF 6 L

    4.5 из 5 звезд4.5(11 отзывы)
    Brive WC pan 660 x 355 mm - Vario outlet, - water-saving button 3/6 L, - dual flush 3/6 L, - P-trap.
    Cпецификация
    • P-trap WC pan, 66 x 35.5 cm, NF 6 L Collection : BRIVE - E4380 Dimensions : 66 x 35,5 cm Weight : 15,6 kg Material : Ceramic Installation : floor fixings Volume flow technique : Standard 3/6 L Height : Standard. Rim type : open-rim Dual flush 3/6 L P-trap
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаE4380
    • Тип продукцииBRIVE
    • Группа продукцииWC
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-12-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)660
    • Глубина (мм)355
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вФранция
    • Масса нетто (кг)15.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНToilets
    • Код ССКПУ ООН30181505

    Доступно в регионах:

    Европа Африка