Опубликуйте свои продукты
Shower column
Jacob Delafon

Shower column

Shower column - no tap fittings. Square showerhead 200 x 200 mm (flow rate: 10 L/min). Citrus handshower Ø 90 mm, 4-spray patterns (flow rate: 10 L/min). Smooth, anti-twist metal-look shower hose 1600 mm and 1 m tap connector hose. Discreet diverter on shower hose. Non-return valve.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаE45893-CP
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-12-01
  • Номер версии1
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые