Опубликуйте свои продукты
ODEON UP - Vanity top 80 cm
Jacob Delafon

ODEON UP - Vanity top 80 cm

Odéon Up 1-hole vanity top 80 cm -80 x 50 cm -self-supporting -chromed overflow cap DESIGN: Cleverly bold with a touch of elegance - a collection for the entire family FUNCTIONALITY: Wide side ledges for optimal comfort of use every day EASIER CARE: Soft corners for fast, easy cleaning -order with Odéon Up base unit EB894, EB895 or EB993
Cпецификация
  • Description : 1-hole vanity top 80 cm. E4796. Collection : ODÉON UP. Dimensions : 80 x 50 cm. Weight : 26,6 kg. Material: Ceramic. Installation type : Self-supporting or can be installed on a specific cabinet. Tap drilling: 1 tap hole. RECOMMENDED BRASSWARE: Aleo, a very accessible range.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаE4796
  • Тип продукцииODÉON UP
  • Группа продукцииCéramique
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)800
  • Глубина (мм)500
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Разработано вФранция
  • Масса нетто (кг)26.6
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815

Доступно в регионах:

Европа Африка