Опубликуйте свои продукты
ODÉON UP  - Bath 170 x 75 cm
Jacob Delafon

ODÉON UP - Bath 170 x 75 cm

Odéon Up bath - Dimension 170 x 75 cm, - adjustable feet, - neck support, - bath grips (pair), - volume: 209 liters, - comfort : comfortable bathing space thanks to generous inner dimensions, - functional : Install with or without chrome handgrips (standard).
Cпецификация
  • Bath 170 x 75 cm Collection : ODÉON UP - E6049 Dimensions : 170 x 75 cm Weight : 17,5 kg Material : Acrylique Installation : drop-in Volume : 205/135 Forme : Rectangular Adjustable feet : 120/160 Drain Ø 5,2 cm OPTIONS : pop-up drain with overlap (cable 1 m) E70174, bath screen E4932. Avaible with whirlpool system.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаE6049
  • Тип продукцииODÉON UP
  • Группа продукцииBain
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1700
  • Глубина (мм)750
Связанные
  • Основной материалАкрил
  • Разработано вФранция
  • Масса нетто (кг)17.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815

Доступно в регионах:

Европа Африка