Опубликуйте свои продукты
FLIGHT - Rectangular shower tray 100 x 76 cm
Jacob Delafon

FLIGHT - Rectangular shower tray 100 x 76 cm

Odéon Up 1-hole vanity top 80 cm - 80 x 50 cm, - self-supporting, - chromed overflow cap, TOUGHNESS: From dual component resin capped with an acrylic layer FLIGHT TECHNOLOGY: Antimicrobial treatment incorporated into the acrylic (silver ions) HIGHLY RESISTANT: Excellent compromise between durability, strength and weight Order with Odéon Up base unit EB894, EB895 or EB993
Cпецификация
  • Rectangular shower tray Collection : FLIGHT - E62446 Dimensions : 100 x 76 x 4 cm Weight : 23 kg Material: Flight Installation type : Floor-standing or inset Forme : Rectangular Drain Ø 9 cm not included Optional riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаE62446
  • Тип продукцииFLIGHT
  • Группа продукцииReceveur
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-02-09
  • Номер версии1
  • Высота (мм)760
  • Ширина (мм)1000
  • Глубина (мм)40
Связанные
  • Разработано вФранция
  • Масса нетто (кг)23
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Описание Uniclass 2015Shower trays

Доступно в регионах:

Европа Африка