Опубликуйте свои продукты
FLIGHT - Rectangular shower tray - 140 x 76cm
FLIGHT - Rectangular shower tray - 140 x 76cm
    Jacob Delafon

    FLIGHT - Rectangular shower tray - 140 x 76cm

    Acrylic shower tray with 2-component mineral filler: - Anti-bacterial protection (silver ions), - floor-standing or inset, height 4 cm, - drain Ø 9 cm not included, - optional riser kit for min/max heights 10 - 14.5 cm cm. TOUGHNESS: From dual component resin capped with an acrylic layer HIGHLY RESISTANT: Excellent compromise between durability, strength and weight
    Cпецификация
    • Rectangular shower tray Collection : FLIGHT - E62452 Dimensions : 140 x 76 x 4 cm Weight: 37 kg Material: Flight Installation : Above-the-floor or inset Form : Rectangular Drain : Ø90 mm Drain Ø 90 mm not included Optional: Riser kit (height 10 cm), watertight strip, Class C anti-slip glaze meeting DIN 51097 standard
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаE62452
    • Тип продукцииFLIGHT
    • Группа продукцииReceveur
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-04-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)40
    • Ширина (мм)1400
    • Глубина (мм)760
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вФранция
    • Масса нетто (кг)37
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815

    Доступно в регионах:

    Европа Африка