Опубликуйте свои продукты
ALEO - Thermostatic  wall-mount shower mixer
ALEO - Thermostatic  wall-mount shower mixer
    Jacob Delafon

    ALEO - Thermostatic wall-mount shower mixer

    Thermostatic wall-mount shower mixer - Water saver: Push-in button, - safety stop at 40°C, - maximum temperature 50°C, - warm body, - non-return valve on supplies, - connectors and wall escutcheons, - on flow handle: Eco stop to help save water.
    Cпецификация
    • Thermostatic wall-mount shower mixer Collection : ALEO - E72352 Weight : 2,7 kg Installation : wall Product certification : NF : IA - ECAU : E1 C3 A3 U3 (Ge5) - ACS : 10 ACC LY 103. Flow rate : 13 l/min at 3 bars. Connection : Connectors and wall escutcheons Mechanism : Expanding wax cartridge Thermostatic wall-mount shower mixer Water saver : Push-in stop at mid-flow Safety stop at 37°C. Maximum temperature 50°C Warm body Non-return valve on supplies 5-years
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаE72352
    • Тип продукцииALEO
    • Группа продукцииRobinetterie
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-12-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вФранция
    • Масса нетто (кг)2.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815

    Доступно в регионах:

    Европа Африка