Опубликуйте свои продукты
BRIVE - single-lever washbasin mixer  - with C3 cartridge - (lever in center position = cold water)
Jacob Delafon

BRIVE - single-lever washbasin mixer - with C3 cartridge - (lever in center position = cold water)

Single-lever washbasin mixer with:

- C3 water and energy-saving cartridge.

- 5/35" fast, easy installation system,

- temperature-limiter ring,

- side lift rod,

- anti-scale aerator,

- metal and plastic waste,

- maximum flow rate 5L/min.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаE75759-4
  • Тип продукцииBRIVE
  • Группа продукцииRobinetterie
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-04-16
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Масса нетто (кг)1.13
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815

Доступно в регионах:

Европа Африка