Опубликуйте свои продукты
JULY - Bath & Shower column with thermostatic - square showerhead
JULY - Bath & Shower column with thermostatic - square showerhead
    Jacob Delafon

    JULY - Bath & Shower column with thermostatic - square showerhead

    Bath/shower column with thermostatic mixer.

    Square showerhead 200 mm (flow rate: 10 L/min).

    Height-adjustable shower bar.

    Diverter built into flow handle for switching from showerhead to bath and lockable diverter for switching from bath to handshower.

    Safety stop at 37°C. Maximum temperature under 50°C.

    Warm body.

    Citrus handshower Ø 90 mm, 4-spray patterns (flow rate: 10 L/min).

    Smooth, anti-twist, metal-look shower hose 1750 mm.

    Non-return valves on supplies.

    Cпецификация
    • Thermostatic bath/shower column

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаE78192
    • Тип продукцииJULY
    • Группа продукцииRobinetterie
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-07-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1140
    • Ширина (мм)395
    • Глубина (мм)110
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые

    Доступно в регионах:

    Европа Африка