Опубликуйте свои продукты
TOOBI - Single-lever washbasin mixer - 202 mm - with supply hoses
Jacob Delafon

TOOBI - Single-lever washbasin mixer - 202 mm - with supply hoses

Single-lever washbasin mixer with supply hoses - 3 colors inserts: black, white and green, - side lift rod, - waste, - maximum flow rate 8 l/min, - brushed nickel PVD finish - guaranteed 25 years.
Cпецификация
  • Single-lever washbasin mixer with supply hoses Collection : TOOBI - E8959 Weight : 1,6 kg Installation type : 1 hole Product certification : ACS : 14 ACC LY 511 Flow rate: 8 l/mn at 3 bars Connection : with supply hoses Mechanism : 25 mm ceramic disc cartridge
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаE8959
  • Тип продукцииTOOBI
  • Группа продукцииRobinetterie
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)202
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Масса нетто (кг)1.6
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815

Доступно в регионах:

Европа Африка