Опубликуйте свои продукты
KUMIN - Single-lever washbasin mixer- Medium model 162mm - With supply hoses
Jacob Delafon

KUMIN - Single-lever washbasin mixer- Medium model 162mm - With supply hoses

Kumin single-lever washbasin mixer - Incl. pop-up drain and side lift rod - anti-scale aerator - ceramic disc cartridge - flow rate: 5 l/min. - integral anti-scale aerator: easy removal with no special tool (coin) and easier cleaning, - maximum 5 l/min for water savings and comfort of use - reduced spray - water passes through tap body with no contact with chrome or nickel: hygiene, safety, savings.
Cпецификация
  • Single-lever washbasin mixer - Standard model - with supply hoses Collection : KUMIN - E98827 Weight : 1,5 kg Product certification: Certificate of Sanitary Compliance: n° 10 ACC LY113 - NF EChAU : E00 Ch2 A3 U3 (Ps3) Flow rate 5l/mn to 3 bars Faucet height : 162 mm Spout reach (mm) : 100 mm Connection : with supply hoses Mechanism : ceramic disc cartridge Height under aerator: 93 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаE98827
  • Тип продукцииKUMIN
  • Группа продукцииRobinetterie
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)162
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Масса нетто (кг)1.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815

Доступно в регионах:

Европа Африка