Опубликуйте свои продукты
KUMIN - Single-lever washbasin mixer - Medium model 162mm - with C3 model water and energy efficient cartridge
Jacob Delafon

KUMIN - Single-lever washbasin mixer - Medium model 162mm - with C3 model water and energy efficient cartridge

Single-lever washbasin mixer - Standard model - with C3 model water and energy efficient cartridge - (lever in center position = cold water). - Temperature limiter ring, - water-saving feature: sensitive flow, - Flow rate : 11 l/mn.
Cпецификация
  • Single-lever washbasin mixer - Standard model - with C3 model water and energy efficient cartridge. Collection : KUMIN - E99444 Weight : 1,5 kg Installation type : 1 hole Product certification : Certificate of Sanitary Compliance n° 10 ACC LY 113 / NF ECAU : E0 C3 A2 U3 (Ge5) Flow rate 11l/mn to 3 bars Faucet height (mm) : 162 mm Connection :with supply hoses Mechanism : Ceramic disc cartridge with limiter sensitive. anti-scale aerator (RT2012) Height under aerator : 93 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаE99444
  • Тип продукцииKUMIN
  • Группа продукцииRobinetterie
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)162
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вФранция
  • Масса нетто (кг)1.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815

Доступно в регионах:

Европа Африка