Опубликуйте свои продукты
PARALLEL - Niche unit 80 cm
PARALLEL - Niche unit 80 cm
    Jacob Delafon

    PARALLEL - Niche unit 80 cm

    Niche unit 80cm.

    Finishes:

    • N18 - Gloss white
    • N14 - Gloss anthracite grey
    • E10 - Québec oak
    • NR4 - White marble
    • E52 - Tabaco oak

    + 60 lacquers available

    L80 x D50 x H45 cm.

    Cпецификация
    • Associate with:

      • Parallel countertop
      • EXBH112 - Vivienne vessel basin
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаEB1701
    • Тип продукцииPARALLEL
    • Группа продукцииBase unit
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-04-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)450
    • Ширина (мм)800
    • Глубина (мм)500
    Связанные
    • Основной материалАкриловый лак, нанесенный с помощью термоотверждения
    • Вспомогательный материалМеламин
    • Разработано вФранция
    • Масса нетто (кг)11
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Классификация IFCПредмет мебели

    Доступно в регионах:

    Европа Африка