Опубликуйте свои продукты
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm
KYREO -  Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm
    Jacob Delafon

    KYREO - Ceramic shower tray 100 x 80 x 4 cm

    Rectangular extra-slim above-the-floor or inset shower tray (100 x 80 x 4 cm), rear-positioned waste Ø 90 mm.

    Cпецификация
    • Weight: 30 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаENF90
    • Тип продукцииKYREO
    • Группа продукцииReceveur
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)40
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)800
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вФранция
    • Масса нетто (кг)30
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Поддон душевой
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011443
    • Название ETIMShower tray
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Описание Uniclass 2015Shower trays

    Доступно в регионах:

    Европа Африка