Опубликуйте свои продукты
STRUKTURA - Vanity top - 80 x 48cm
Jacob Delafon

STRUKTURA - Vanity top - 80 x 48cm

Struktura 1-hole vanity top 80 cm - Dimension 80 x 48 cm, - self-supporting, - order with base unit EB1277, EB1285 or EB128.
Cпецификация
  • Vanity top 80 x 48 cm Collection : STRUKTURA - EXH112 Dimensions : 80 x 48 cm Weight : 21,9 kg Material : Ceramic Installation : Self-supporting or order with base unit EB1277, EB1285 or EB1281 1 drilled hole, 3 pre-drilled holes OPTIONS : Towel rail, semi-pedestal
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаEXH112
  • Тип продукцииSTRUKTURA
  • Группа продукцииLavabo
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-05-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)900
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)480
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Разработано вФранция
  • Масса нетто (кг)21.9
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSinks
  • Код ССКПУ ООН30181504

Доступно в регионах:

Европа Африка