Опубликуйте свои продукты
JANSEN ECONOMY 50 Window
JANSEN ECONOMY 50 Window
JANSEN ECONOMY 50 Window
JANSEN ECONOMY 50 Window
JANSEN ECONOMY 50 Window
    Jansen AG

    JANSEN ECONOMY 50 Window

    With an installation depth of only 50 mm, the JANSEN ECONOMY 50 profile system is suitable for slender, elegant window designs without thermal insulation. Tested systemised fittings are available for all common opening types.

    Cпецификация
    • 01-01-01-01

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJansen_economy_50_window
    • Тип продукцииUninsulated steel systems
    • Группа продукцииDoors & Windows
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-17
    • Номер версии4
    • Глубина (мм)50
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Casement Window
    • Классификация IFCОкно
    • Код ETIMEC003536
    • Название ETIMWindow (complete with frame)
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Описание Uniclass 2015Steel window units
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 13
    • Наименование OmniClassMetal Windows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows