Опубликуйте свои продукты
Tambour Sliding Door Storage Cabinet Metal
JasonL

Tambour Sliding Door Storage Cabinet Metal

Versatile, durable and dependable, I have been designed specifically for ease of use and space saving, and will make it my mission to de-clutter your office. With central locking and receding doors, I provide secure storage in any office environment. I've been made with high quality steel and am very flexible. I offer two rows of A4 files or a single row (front to back) of Foolscap filing. I come standard with three adjustable shelves, 2 different carcass colour, suspension filing and PVC doors. I'm the ideal tambour storage unit for your needs.

Cпецификация
  • Warranty (years): 5

    Product weight (kg): 36

    Number of shelves: 3

    Material: Metal

    Number of adjustable shelves: 3

    Lockable: Yes

    Carcass thickness (mm): 0.7

    Number of doors: 2

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTambour-Sliding-Door-Storage-Cabinet-Metal
  • Тип продукцииStorages
  • Группа продукцииTambour
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-09-24
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1025
  • Ширина (мм)900
  • Глубина (мм)450
Связанные
  • Основной материалЛаминат
  • Вспомогательный материалСталь
  • Масса нетто (кг)36
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения

Доступно в регионах:

Океания