Опубликуйте свои продукты
Uniform Medium Open Bookcase [800W x 1170H x 350 & 450D]
JasonL

Uniform Medium Open Bookcase [800W x 1170H x 350 & 450D]

Hi! I'm the Uniform Bookcase! I'm perfect for the contemporary office, combing style with practical storage. I'm perfect for storing folders, books, awards, photos and anything else you would like to proudly display. I'm 1170mm tall and fit into most office and home spaces.

Cпецификация
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1170

    Top dimensions (mm) 800x450

    Total width (mm) 800

    Total depth (mm) 450

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 38

    Number of shelves 2

    Material Laminate

    Number of adjustable shelves 1

    Carcass thickness (mm) 18

    Adjustable feet Yes

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаuniform-medium-open-bookcase-800w-x-1170h-x-350-and-450d
  • Тип продукцииStorages
  • Группа продукцииUniform Office Storages
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-09-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеламин
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения

Доступно в регионах:

Океания