Опубликуйте свои продукты
Uniform Medium Storage Cupboard with Small Doors [2400W x 1170H x 350 & 450D]
JasonL

Uniform Medium Storage Cupboard with Small Doors [2400W x 1170H x 350 & 450D]

Hi there, I am the Uniform Medium Storage Cupboard with Small Doors. My carcass is available in white or black, my top in white, maple, salvage oak or dark oak and my handles - silver, white or black. My laminate finish makes me a classic piece to add to your space. I come with 2 small doors & I am also lockable so you can trust me with any confidential documents.

Cпецификация
  • Brand Jasonl

    Assembly required Yes

    Height (mm) 1170

    Top dimensions (mm) 2400x350

    Total width (mm) 2400

    Total depth (mm) 350

    Warranty (years) 10

    Product weight (kg) 108

    Number of shelves 6

    Material Laminate

    Number of adjustable shelves 3

    Lockable Yes

    Carcass thickness (mm) 18

    Number of doors 6

    Adjustable feet Yes

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаuniform-medium-storage-cupboard-with-small-doors-2400w-x-1170h-x-350-and-450d
  • Тип продукцииStorages
  • Группа продукцииUniform Office Storages
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-09-22
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеламин
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения

Доступно в регионах:

Океания