Опубликуйте свои продукты
3635 - Cinema Subwoofer System
JBL Professional

3635 - Cinema Subwoofer System

Cinema Subwoofer System
The 3635 subwoofer provides natural low-frequency sound quality for music and dialog in small cinema applications.

Features

  • Components: One 460 mm (18 in) low frequency driver.
  • Shallow profile cabinet minimizes behind-screen space.
Cпецификация
  • Frequency Range (±3 dB): 38 Hz - 100 Hz
    Frequency Response (-10dB): 28 Hz - 500 Hz
    Power Handling (2Hr AES Rating): 300 W
    Sensitivity: 100 dB
    Nominal Impedance: 8Ω
    Recommended Crossover Frequency: 100 kHz
    Half-Space Reference Efficiency: 5%
    Maximum Acoustic Power Output: 15 W IEC Standard (Sine Wave Input)
    System Polarity: Positive Voltage to RED produces forward cone motion
    Input Connectors: Barrier Strip Screw Terminals
    Dimensions (H x W x D): 1168 x 651 x 368 mm (46 x 25.625 x 14.5 in)
    Net Weight (each): 113 lb (51 kg)
    Maximum SPL (1m): 125 dB


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3635-Cinema-Subwoofer-System
  • Тип продукцииCinema Sound
  • Группа продукцииMedium Format
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC000682
  • Название ETIMLoudspeaker set
  • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код ССКПУ ООН4511
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Наименование OmniClassLoudspeakers