Опубликуйте свои продукты
3730 Three-Way Tri/Bi-Amplified/Passive
JBL Professional

3730 Three-Way Tri/Bi-Amplified/Passive

Three-Way Bi-Amplified/Passive ScreenArray® Cinema Loudspeaker System
The 3730 ScreenArray provides smooth and accurate reproduction of cinema soundtracks in a compact and very cost effective system.

Cпецификация
  • Features

    • Three-Way ScreenArray design for maximum output, optimal coverage, and minimum distortion
    • Bi-amplified or fully passive switchable operation
    • SSC™ Screen Spreading Compensation
    • New molded Optimized Aperture Waveguide technology for ultra low distortion and extremely uniform frequency response
    • Low Frequency section features dual 15" transducers with ribbon wire voice coils for low distortion and high efficiency
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3730-Three-Way-Tri-Bi-Amplified-Passive
  • Тип продукцииCinema Sound
  • Группа продукцииLarge Format
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-30
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC000682
  • Название ETIMLoudspeaker set
  • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код ССКПУ ООН4511
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Наименование OmniClassLoudspeakers