4642A Dual 460 mm (18 in.) Subwoofer System
The JBL Model 4642A is a high quality subwoofer system, featuring an advanced technology 460 mm (18 in), low frequency transducers mounted in a direct radiator, bass-reflex enclosure for smooth response to the lowest audible frequencies. The 4642A is ideal for low-frequency augmentation of either analog or digital soundtracks in motion picture theaters and for general sound reinforcement applications.
Features
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |