Опубликуйте свои продукты
ASB6115 - High Power Single 15" Subwoofer
ASB6115 - High Power Single 15" Subwoofer
ASB6115 - High Power Single 15" Subwoofer
    JBL Professional

    ASB6115 - High Power Single 15" Subwoofer

    High Power Single 15" Subwoofer - ASB6115

    The ASB6115 is a high power, lightweight front-loaded vented subwoofer enclosure housing JBL’s 2265H-1 Differential Drive® dual voice coil dual gap 15" woofer. This woofer features neodymium magnet and ultra robust cone for extra long life.

    FEATURES

    • 2265H-1 15" Differential Drive® dual voice coil dual gap, neodymium magnet transducer
    • 800 watts continuous pink noise, 3200 watts peak power handling capacity
    • Large vent area for high output with low distortion
    • For ground-stacked or suspended applications in stand-alone arrays or in combination with other AE Series products


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаASB6115-High-Power-Single-15-Subwoofer
    • Тип продукцииInstalled Sound
    • Группа продукцииPoint Source Speakers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-06
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEC000682
    • Название ETIMLoudspeaker set
    • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код ССКПУ ООН4511
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Наименование OmniClassLoudspeakers