200 cm Tall Constant Beamwidth Technology™ Line Array Column Speaker with Thirty-Two 50 mm (2 in) Drivers
The CBT 200LA-1, with Constant Beamwidth Technology™, represents a breakthrough in pattern control consistency and coverage options, utilizing complex analog delay beam-forming and amplitude tapering to accomplish superior, consistent coverage without the inconsistent vertical beaming, uneven coverage, and out-of-coverage lobing that are typical of both powered and nonpowered column speakers.
FEATURES
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |