2-Way Full-Range Loudspeaker System with 1 x 15" LF - MD55
JBL’s Marquis Dance Club Series is a state-of-the-art family of loudspeaker systems designed specifically for the Dance Club Market. The MD55 is also designed for the mobile DJ requiring a light weight, high fidelity portable system. The multiangle enclosure features a 45° angle on one side for use as a floor monitor in the horizontal orientation and is fitted handles, a pole mount cup on the bottom panel. MD55 is a medium-power 90° x 50°,
15" 2-way fully passive full-range system utilizing a 265H Differential Drive transducers and a 2408H-1 compression driver with a 1.5" diaphragm for smooth low distortion high-frequency response. All of the Marquis Series loudspeakers offer unprecedented fidelity, clarity, and breathtaking purity.
FEATURES
APPLICATIONS
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |