Опубликуйте свои продукты
PD5125 - Mid/High / Low Frequency
JBL Professional

PD5125 - Mid/High / Low Frequency

Mid/High / Low Frequency - PD5125

The PD5125 is a high power low frequency loudspeaker comprised of two 380 mm (15 in) VGC™ Vented Gap Cooled low frequency drivers in a front-loaded, vented configuration. The trapezoidal cabinet is fitted with M10 threaded suspension points.

FEATURES

  • Two high power 380 mm (15 in) low frequency drivers mounted in individual vented chambers 691 (27.2).
  • Low frequency extension to 40 Hz.
  • Enclosure dimensions compatible with all PD5000 and PD700 models 20°.


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPD5125-Mid-High-Low-Frequency
  • Тип продукцииInstalled Sound
  • Группа продукцииPoint Source Speakers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-06
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC000682
  • Название ETIMLoudspeaker set
  • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код ССКПУ ООН4511
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Наименование OmniClassLoudspeakers