Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

AC16 - Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF

Уникальная ссылка: AC16-Ultra-Compact-2-way-Loudspeaker-with-1-x-6-5-LF
Брэнд: JBL Professional
Тип продукции: Installed Sound
Группа продукции: Point Source Speakers
Дата публикации: 2020-01-06
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (8)

Ultra Compact 2-way Loudspeaker with 1 x 6.5” LF - AC16

High output, 2-way loudspeaker systems combining flexibility with high fidelity

FEATURES

  • 1” Exit Compression Driver with 90° x 90° Coverage PT™ Waveguide
  • 165 mm (6.5 in) LF transducer
  • Ultra compact enclosure
  • 320W Program
  • Dual Neutrik NL4 connectors plus screw terminal
  • Attachment points for optional U-bracket, third part OmniMount® type bracket and stand mount accessory



Основной материал:
Вспомогательный материал:
Разработано в: United States
Страна-производитель: United States

Категория BIMobject: Электроника - Аудиооборудование
Классификация IFC: Object
Название по ССКПУ ООН: Audio and visual presentation and composing equipment
Код ССКПУ ООН: 4511
Uniclass 1.4 Код: L76116
Uniclass 1.4 Описание: Loudspeakers
Uniclass 2.0 Код: PR-75-06-49
Uniclass 2.0 Описание: Loudspeakers
Uniclass 2015 Код: Pr_70_75_36_50
Uniclass 2015 Описание: Loudspeakers
NBS Reference Код: 75-06-49
NBS Reference Описание: Loudspeakers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 52 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Audio-Visual Equipment
Номер OmniClass: 23-37 15 29 11 13
Наименование OmniClass: Loudspeakers