Опубликуйте свои продукты
ASB6118 - High Power Subwoofer 1 x 18" 2242H SVG™ Driver
JBL Professional

ASB6118 - High Power Subwoofer 1 x 18" 2242H SVG™ Driver

High Power Subwoofer 1 x 18" 2242H SVG™ Driver - ASB6118

ASB6118 is a high power subwoofer system comprised of one 460 mm (18 in) SVG Super Vented Gap low frequency driver in a vented, front-loaded configuration for extended bandwidth.

FEATURES

  • Large vent area for high output.
  • For fixed installation applications such as performing arts facilities, theatrical sound design, auditoriums, houses of worship, live clubs, dance-clubs/discotheques, sports facilities and themed entertainment venues.


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаASB6118-High-Power-Subwoofer-1-x-18-2242H-SVG-Driver
  • Тип продукцииInstalled Sound
  • Группа продукцииPoint Source Speakers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-06
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC000682
  • Название ETIMLoudspeaker set
  • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код ССКПУ ООН4511
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Наименование OmniClassLoudspeakers