Опубликуйте свои продукты
CBT 50LA-1 - Constant Beamwidth Technology™ Line Array Column Loudspeaker
CBT 50LA-1 - Constant Beamwidth Technology™ Line Array Column Loudspeaker
CBT 50LA-1 - Constant Beamwidth Technology™ Line Array Column Loudspeaker
CBT 50LA-1 - Constant Beamwidth Technology™ Line Array Column Loudspeaker
    JBL Professional

    CBT 50LA-1 - Constant Beamwidth Technology™ Line Array Column Loudspeaker

    Constant Beamwidth Technology™ Line Array Column Loudspeaker with Eight 50 mm (2 in) Drivers. With improved mounting bracket for enhanced aiming flexibility.
    The CBT 50LA-1, with Constant Beamwidth Technology™, represents a breakthrough in pattern control, utilizing analog delay beam-forming and amplitude tapering to accomplish consistent vertical coverage without the narrow vertical beaming and out-of-coverage lobing that are typical of straight form-factor passive column speakers.

    FEATURES

    • Patent-pending Constant Beamwidth Technology™ provides constant directivity up to the highest frequencies and reduces out-of-coverage lobing.
    • Switchable voicing provides flat response in music mode or mid-range presence peak in speech mode.
    • Dynamic SonicGuard™ overload protection
    • Built-in 70V/100V transformer, plus 8 ohm direct capability.
    • Swivel (pan) / tilt wall bracket included.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCBT-50LA-1-Constant-Beamwidth-Technology-Line-Array-Column-Loudspeaker
    • Тип продукцииInstalled Sound
    • Группа продукцииColumn Speakers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-06
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEC000682
    • Название ETIMLoudspeaker set
    • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код ССКПУ ООН4511
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Наименование OmniClassLoudspeakers