Опубликуйте свои продукты
Control 24C Background/ Foreground Ceiling Loudspeakers
JBL Professional

Control 24C Background/ Foreground Ceiling Loudspeakers

4.8 из 5 звезд4.8(5 отзывы)

Background/ Foreground Ceiling Loudspeakers
The Control 24C is a compact in-ceiling speakers, providing full, high quality sound for background music and music-plus-paging systems.

FEATURES

  • Coaxially mounted 100 mm (4 in) woofer with butyl rubber surround and 19 mm (.75 in) titanium coated diffraction-loaded tweeter.
  • High power, wide frequency response and low distortion for high sound level capability.
  • Wide coverage allows fewer speakers, reducing the cost of the installed sound system without  sacrificing performance.
  • JBL’s exclusive SonicGuard™ overload protection allows higher operational levels and improved system reliability.
  • Packaged with grille, backcan and tile rails for fast installation and easy dealer stocking.

Keywords: Harman

Cпецификация
  • SPECIFICATIONS
    Frequency Range 80 Hz - 20 kHz
    Power Capacity 80 W Continuous Program Power; 40 W Continuous Pink Noise
    Nominal Sensitivity 86 dB SPL @ 1 m (3.3 ft)
    Nominal Coverage Angle 130° conical coverage
    Directivity Factor (Q) 2.4 dB averaged 500 Hz to 4 kHz
    Directivity Index (DI) 3.8 dB averaged 500 Hz to 4 kHz
    Rated Maximum SPL 102 dB @ 1 m (3.3 ft)
    Nominal Impedance 16 ohms (Min Z 16.1 ohms @ 320 Hz) (24C)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаControl-24C-Background-Foreground-Ceiling-Loudspeakers
  • Тип продукцииInstalled Sound
  • Группа продукцииCeiling Speakers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-06-22
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC000682
  • Название ETIMLoudspeaker set
  • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код ССКПУ ООН4511
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Наименование OmniClassLoudspeakers

Доступно в регионах:

Северная Америка