Опубликуйте свои продукты
Control 321CT - 12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver
JBL Professional

Control 321CT - 12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver

12 in. Coaxial Ceiling Loudspeaker with HF Compression Driver
The Control 321CT has been engineered from the ground up to deliver exceptional next-generation performance in a coaxial point source design ceiling loudspeaker.

FEATURES

  • Consistent 90° broadband pattern control.
  • Components • 300 mm (12 in) woofer with Kevlar-reinforcedcone with 50 mm (2 in) voice-coil. • 25 mm (1 exit) compression driver.
  • Extraordinary clarity for speech and vocals with extended frequency response for music.
  • 250 Watt power handling with high sensitivity provides high SPL capability.
  • Advanced high-slope crossover network for constant coverage and smooth, natural midrange.
  • Clean, contemporary grille and optional backbox available.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаControl-321CT-12-in-Coaxial-Ceiling-Loudspeaker-with-HF-Compression-Driver
  • Тип продукцииInstalled Sound
  • Группа продукцииCeiling Speakers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC000682
  • Название ETIMLoudspeaker set
  • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код ССКПУ ООН4511
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Наименование OmniClassLoudspeakers