The JBL Control 414C/T, part of the Control 400 Standard Coverage Series, is a two-way coaxial ceiling loudspeaker, featuring a 4” woofer and an integrated enclosure that is ideal for installation in most ceiling plenum spaces.
All Control 400 Series models are designed to blend seamlessly into modern interiors. The included full-face magnetic grille is paintable for integration into any decor, while available black round and white square grilles provide added customization.
The Control 414C/T includes thoughtfully engineered installation features to enhance safety, efficiency, and repeatability. The terminal cover allows for convenient top or side cable entry and the reliable captive dogear design accommodates a variety of ceiling thicknesses, ensuring versatility for any environment. Additionally, the Control 414C/T supports both 70V/100V and low impedance applications.
Features
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |