The JBL Control 426C/T is a two-way coaxial ceiling loudspeaker, featuring a 6.5” woofer and integrated enclosure that is ideal for installation in most ceiling plenum spaces. Integrated CRBI™ technology provides 110° of consistent, full, rich sound to the listening area. A full-face magnetic grille blends seamlessly with modern decors and optional black and square grilles are available. Mechanical improvements include redesigned terminal covers with top and side cable entry ports and an extremely reliable new dogear design that works with a wide range of ceiling thicknesses. The JBL Control 426C/T includes a transformer to support both 70V/100V and low impedance applications.
Features
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |