The JBL Control 442C/T, part of the flagship Control 400 Premium Coverage Series, is a compact ceiling loudspeaker, featuring a 2.5” driver and an integrated enclosure that is ideal for installation in most ceiling plenum spaces.
Control 400 Series ceiling speakers boast thoughtfully engineered mounting features to enhance safety, efficiency, and repeatability. Terminal covers allow for convenient top or side cable entry and are secured effortlessly with captive hand-screws. The reliable captive dogear design accommodates a variety of ceiling thicknesses, ensuring versatility for any environment.
All models embrace design elements tailored for modern interiors. The included full-face magnetic grille is paintable for seamless integration into any decor, while available black and square grilles provide added customization. Additionally, the Control 442C/T supports both 70V/100V and low impedance applications.
Features
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |