Опубликуйте свои продукты
Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker
Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker
Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker
Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker
Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker
Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker
Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker
Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker
Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker
Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker
    JBL Professional

    Control 47HC - High Ceiling Loudspeaker

    High Ceiling Loudspeaker
    The Control 47HC features a narrow 75° coverage pattern ideal for use in highly reverberant spaces and high ceiling applications. This focused pattern helps minimize sound reflecting off of room surfaces as well as, time arrival anomalies from adjacent loudspeakers resulting in improved speech intelligibility. The Control 47HC features the same sonic character the Control 47C/T and is ideal for busy transit centers or large convention center spaces.

    FEATURES

    • Well-Defined Narrow Coverage Pattern, Ideal for High Ceilings
    • Provides Improved Sound Quality/Intelligibility in Reverberant Spaces
    • Proprietary Conical RBI® Technology for Consistent Pattern Control
    • Elegant design fits any décor
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаControl-47HC-High-Ceiling-Loudspeaker
    • Тип продукцииInstalled Sound
    • Группа продукцииCeiling Speakers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEC000682
    • Название ETIMLoudspeaker set
    • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код ССКПУ ООН4511
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Наименование OmniClassLoudspeakers