Опубликуйте свои продукты
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
Control 47LP - Low Profile Loudspeaker
    JBL Professional

    Control 47LP - Low Profile Loudspeaker

    Low Profile
    Built on the same platform as the Control 47C/T, the Control 47LP is a low-profile model intended for locations with limited above-ceiling clearance (only 5.6 inches deep). The system features the same great sonic character and wide 120° of coverage as the Control 47C/T and is perfect for settings ranging from restaurant and retail to large casinos and beyond.

    FEATURES

    • Shallow Backcan Version of 47C/T for locations with limited clearance
    • Same Sonic Signature as Control 47C/T Allows Mixing & Matching of mode
    • Proprietary Conical RBI® Technology Provides Wide, Consistent Coverage
    • Flat Frequency Response and Superior Performance
    • Elegant design fits any décor
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаControl-47LP-Low-Profile-Loudspeaker
    • Тип продукцииInstalled Sound
    • Группа продукцииCeiling Speakers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEC000682
    • Название ETIMLoudspeaker set
    • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код ССКПУ ООН4511
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Наименование OmniClassLoudspeakers