Surface-Mount Satellite Speaker for Subwoofer-Satellite
Loudspeaker System
The stylish Control 52 satellite loudspeaker produces superb high fidelity sound via a low distortion 60 mm (2.5 in) driver, which features a secondary bucking magnet for high efficiency, rubber half roll surround for enhanced bass performance, 19 mm (0.75 in) copper clad aluminum wire voice coil on a vented Nomex® former for high fidelity and reliability, and a copper-capped pole piece for more consistent impedance and extended high frequency response. The wall bracket allows each speaker to be angled up to 45° off-axis.
FEATURES
Keywords: Harman
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |