Опубликуйте свои продукты
Control 62P - Ultra-Compact Mid-High Satellite Pendant Speaker
Control 62P - Ultra-Compact Mid-High Satellite Pendant Speaker
Control 62P - Ultra-Compact Mid-High Satellite Pendant Speaker
Control 62P - Ultra-Compact Mid-High Satellite Pendant Speaker
    JBL Professional

    Control 62P - Ultra-Compact Mid-High Satellite Pendant Speaker

    Ultra-Compact Mid-High Satellite Pendant Speaker
    Ideal for visually sensitive applications, Control 62 P’s 2" driver is great for speech and mid-high music applications (external high-pass required). For full-range wide-bandwidth performance, either 2 or 4 Control 62P mid-high speakers can be driven from the Control 60PS/T pendant subwoofer (or from a Control 50S/T surface-mount or Control 40CS/T in-ceiling subwoofer). The crossover for this subwoofer-satellite system is included in the subwoofer, and the system can be driven either low-impedance or from a 70V/100V distributed speaker line.

    FEATURES

    • 2" (50 mm) driver
    • 20 Watts, 16 ohms
    • Can intermix with Control 52 surface-mount and Control 42C in-ceiling satellite speakers
    • Black or white
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаControl-62P-Ultra-Compact-Mid-High-Satellite-Pendant-Speaker
    • Тип продукцииInstalled Sound
    • Группа продукцииPendant Speakers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEC000682
    • Название ETIMLoudspeaker set
    • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код ССКПУ ООН4511
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Наименование OmniClassLoudspeakers