Опубликуйте свои продукты
Control SB-2 - Stereo Input Dual Coil Subwoofer
JBL Professional

Control SB-2 - Stereo Input Dual Coil Subwoofer

Stereo Input Dual Coil Subwoofer
The Control SB-2 provides low frequency reinforcement in subwoofer/satellite systems. The Control SB-2 is ideal for foreground music and music/paging systems in restaurants, retail establishments, theme bars, music cafes, health clubs, and other indoor applications.

FEATURES

  • Components: 250 mm (10 in) dual voice coil transducer.
  • Stereo inputs with high-pass outputs for satellite speakers.
  • Slot-load vented bandpass design.
  • Complemented full range Control Contractor Series systems.
  • High Sensitivity: 100 dB, 1 W, 1 m.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаControl-SB-2-Stereo-Input-Dual-Coil-Subwoofer
  • Тип продукцииVintage
  • Группа продукцииInstalled Sound
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC000682
  • Название ETIMLoudspeaker set
  • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код ССКПУ ООН4511
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Наименование OmniClassLoudspeakers