Dual 8" 2-Way Loudspeaker System featuring CWT Crossfired Waveguide Technology
The JBL Crossfired Waveguide Technology CWT128 is a compact full-range 2-way system designed to provide extremely wide-angle coverage with maximum bandwidth and SPL in a single system package. The unique wide coverage pattern horn is designed to provide seamless coverage to 160-degrees horizontally. CWT128’s small footprint makes the system ideal for nearly all architecturally sensitive environments, taking up about a third of the footprint of two speakers splayed side by side.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |