Опубликуйте свои продукты
MTC-300BB8 - 1 Cubic Ft. Backcan for Control 300 Series 8 in. Drivers
JBL Professional

MTC-300BB8 - 1 Cubic Ft. Backcan for Control 300 Series 8 in. Drivers

1 Cubic Ft. Backbox for Control 300 Series 8 in. Drivers
Professional Series

Features

  • Extra-thick 16 gauge metal construction.
  • Lined with 12 mm (½ inch) thick MDF to eliminate resonances and to provide extra bass response.
  • Knockouts on top and side.
Cпецификация
  • External Volume: 1 cu ft., nominal
    Internal Volume: .71 cu ft.
    Knockouts: 22.1 mm (0.87 in) diameter opening Five (5) locations: 1 on top panel 4 on side of can
    Height: 259 mm (10.2 in) above ceiling 268 mm (10.6 in) total height
    Outside diameter: 380 mm (15.0 in)
    Inside Diameter: 273 mm (10.7 in)
    Ceiling Cutout Size: 310 mm (12.2 in)
    Safety Agency Rating: Suitable for use in air handling spaces, perU.L.-2043, U.L.-1480, NFPA90 & NFPA70A
    Net Weight: 5.2 kg (11.5 lbs)
    Shipping Weight: 7.9 kg (16.5 lbs)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMTC-300BB8-1-Cubic-Ft-Backcan-for-Control-300-Series-8-in-Drivers
  • Тип продукцииInstalled Sound
  • Группа продукцииCeiling Speakers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
  • Классификация IFCОбъект
  • Код ETIMEC000682
  • Название ETIMLoudspeaker set
  • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
  • Код ССКПУ ООН4511
  • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
  • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
  • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
  • Наименование OmniClassLoudspeakers