Опубликуйте свои продукты
PD6200/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Mid-High Frequency Loudspeakers
PD6200/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Mid-High Frequency Loudspeakers
PD6200/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Mid-High Frequency Loudspeakers
    JBL Professional

    PD6200/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Mid-High Frequency Loudspeakers

    Precision Directivity Mid-High Frequency Loudspeakers - PD6200/43 /64 /66 /95

    The PD6200 Series Precision Directivity mid-high frequency loudspeakers are designed for applications requiring high output capability with excellent pattern control.

    FEATURES

    • High power 200 mm (8 in) dual-coil CMCD™ Cone Midrange Compression Driver provides high sensitivity and high continuous SPL capability along with low distortion, extended bandwidth and improved phase coherence.
    • Large format neodymium HF driver provides clear, intelligible high frequency projection.
    • Large PT™ Progressive Transition™ waveguides provide excellent pattern control, low distortion at high SPL levels and smooth frequency response.
    • Rotatable waveguides allow either horizontal or vertical cabinet orientation.


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPD6200-43-64-66-95-Precision-Directivity-Mid-High-Frequency-Loudspeakers
    • Тип продукцииInstalled Sound
    • Группа продукцииPoint Source Speakers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-06
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEC000682
    • Название ETIMLoudspeaker set
    • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код ССКПУ ООН4511
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Наименование OmniClassLoudspeakers