Опубликуйте свои продукты
PD6212/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Full Range Two-Way Loudspeakers
PD6212/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Full Range Two-Way Loudspeakers
PD6212/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Full Range Two-Way Loudspeakers
    JBL Professional

    PD6212/43 /64 /66 /95 - Precision Directivity Full Range Two-Way Loudspeakers

    Precision Directivity Full Range Two-Way Loudspeakers - PD6212/43 /64 /66 /95

    The PD6212 Series Precision Directivity loudspeakers are designed for applications requiring high output capability with excellent pattern control. The speakers can be utilized alone in music or speech systems where frequency extension to 80 Hz is adequate or combined with subwoofers to create extended bandwidth full range systems.

    FEATURES

    • 300 mm (12 in) horn-loaded LF and largeformat HF driver – high sensitivity design with high continuous SPL capability.
    • Large PT™ Progressive Transition™ waveguides provide broad band pattern control, low distortion at high SPL levels and smooth frequency response.
    • Rotatable low and high frequency waveguide allow either horizontal or vertical cabinet orientation.
    • Sophisticated, steep-slope passive crossover network with switchable bi-amp/passive crossover modes.


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPD6212-43-64-66-95-Precision-Directivity-Full-Range-Two-Way-Loudspeakers
    • Тип продукцииInstalled Sound
    • Группа продукцииPoint Source Speakers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-01-06
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEC000682
    • Название ETIMLoudspeaker set
    • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код ССКПУ ООН4511
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Наименование OmniClassLoudspeakers