Опубликуйте свои продукты
VRX915S - Available in White 15 in. Bass  Reflex Subwoofer
VRX915S - Available in White 15 in. Bass  Reflex Subwoofer
    JBL Professional

    VRX915S - Available in White 15 in. Bass Reflex Subwoofer

    15 in. Bass Reflex Subwoofer
    The VRX915S is a compact, high power suspendable subwoofer system containing a 2265G-1 neodymium magnet, patented Differential Drive®, 15" woofer in a front-loaded, vented enclosure.

    FEATURES

    • Integral rigging hardware for simple connection of VRX915S line-arrays and optional array frame.
    • 15 inch, 2265G-1 Differential Drive® woofer for extended low-frequency output.
    • Light and compact for versatility and easy handleability.
    • 20 mm threaded pole socket for solid, secure satellite speaker mounting.

    APPLICATIONS

    • Live performance systems.
    • Mobile and fixed DJ systems.
    • Sound system rental and tour.
    • Permanent installations.

    Keywords: Harman

    Cпецификация
    • SPECIFICATIONS
      Power Rating 800 W / 1600 W / 3200 W
      Frequency Range 35 Hz - 250 Hz (-10 dB)
      Dimensions
      (H x W x D) 496 mm x 420 mm x 597 mm
      (19.5 in x 16.5 in x 23.5 in)
      Frequency Response 40 Hz - 250 Hz (+/-3db)
      System Maximum SPL 126 dB SPL
      System Sensitivity (1w @ 1m 91 dB SPL
      LF Driver 1 x JBL 2265G-1, 250 mm (15 in) Differential Drive® woofer
      Nominal Impedance 4 Ohms
      Enclosure 15 mm - 18 mm, multi ply birch plywood
      Suspension / Mounting Top mounted M20 threaded socket for optional pole SS4-BK. Integrated flying hardware for use with array frame VRX-SMAF. 8 M10 fittings. Optional M10 eyebolt kit.
      Finish Black DuraFlex™ finish
      Grille Power coated, black, 16-gauge perforated steel with acoustically transparent black foam backing.
      Input Connectors Switchable, +1/-1 or +2/-2
      Net Weight 26.3 kg (58 lb)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаVRX915S-15-Bass-Reflex-Subwoofer
    • Тип продукцииInstalled Sound
    • Группа продукцииLine Array Speakers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-06-22
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио
    • Классификация IFCОбъект
    • Код ETIMEC000682
    • Название ETIMLoudspeaker set
    • Название по ССКПУ ООНAudio and visual presentation and composing equipment
    • Код ССКПУ ООН4511
    • Код Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Описание Uniclass 2015Loudspeakers
    • Код CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Номер OmniClass23-37 15 29 11 13
    • Наименование OmniClassLoudspeakers

    Доступно в регионах:

    Северная Америка