Опубликуйте свои продукты
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
Elbow switch - JCK105
    JC Kontakter

    Elbow switch - JCK105

    Robust elbow switch made of durable ABS plastic. It comes with a silver-coloured lid and a dark grey frame. It is delivered with 1 microswitch in IP67, but can also be ordered with more.

    Cпецификация
    • Manufactured in Sweden.

      Material: Recyclable ABS plastic.

      Dimensions (L/W/H): 250 x 95 x 22 mm.

      Micro switch: Standard 1 pc Normally Open IP67. It can be ordered with 2 pcs Normally Open or Normally Closed.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаelbow-switch-jck105
    • Тип продукцииPlastic
    • Группа продукцииABS
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-05-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)250
    • Ширина (мм)95
    • Глубина (мм)23
    Связанные
    • Основной материалАБС-пластик
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)0.22
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Устройства открывания дверей
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC001351
    • Название ETIMPush button panel door communication
    • Код Uniclass 2015Pr_75_51_17_66
    • Описание Uniclass 2015Push button switches
    • Код CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Номер OmniClass23-35 37 49
    • Наименование OmniClassPush Button Switches

    Доступно в регионах:

    Европа