Для работы нашего сервиса используется информацию из файлов cookies

Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies.

;

Exterior Door Character Brick

Уникальная ссылка: ext_door_brick_os_single
Брэнд: JELD-WEN Northern Europe
Тип продукции: Exterior doors
Группа продукции: Character
Дата публикации: 2019-01-24
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (2)
"Character" is an exterior door range with unique design solutions. Its glass openings without strips and screws sets a new standard for design. Now you can create an entrance with a very stylish and self-expression. The finish, the concealed hinges, the solid construction and the patented design solutions also contribute to the exclusive feel that Character conveys.


Основной материал: Wood
Вспомогательный материал: EPS
Разработано в: Finland
Страна-производитель: Latvia

Категория BIMobject: Doors - Door sets
Классификация IFC: Door
Название по ССКПУ ООН: Doors
Код ССКПУ ООН: 301715
Uniclass 1.4 Код: JL20
Uniclass 1.4 Описание: Doors
Uniclass 2.0 Код: PR-59-23
Uniclass 2.0 Описание: Doorsets
Uniclass 2015 Код: Pr_30_59_24
Uniclass 2015 Описание: Doorsets
NBS Reference Код: 59-23
NBS Reference Описание: Doorsets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 10 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Doors and Frames
Номер OmniClass: 23-17 11 00
Наименование OmniClass: Doors
CSI UniFormat II Code: B2030
CSI UniFormat II Title: Exterior Doors
Продукция доступна в:
Europe
  • Estonia
  • Finland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Russia

Все объекты BIM objects подтверждаются и утверждаются реальными производителями и представляют собой реальную продукцию