Опубликуйте свои продукты
Exterior Door Character Canvas

Exterior Door Character Canvas

"Character" is an exterior door range with unique design solutions. Its glass openings without strips and screws sets a new standard for design. Now you can create an entrance with a very stylish and self-expression. The finish, the concealed hinges, the solid construction and the patented design solutions also contribute to the exclusive feel that Character conveys.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаext_door_canvas_os_single
  • Тип продукцииExterior doors
  • Группа продукцииCharacter
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-01-24
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалПенополистерол (EPS)
  • Разработано вФинляндия
  • Страна-производительЛатвия
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24
  • Описание Uniclass 2015Doorsets
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Наименование OmniClassDoors
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

Доступно в регионах:

Европа
Латвия
Литва
Финляндия
Эстония