Опубликуйте свои продукты
Interior Door Craft 102 Double equal
Interior Door Craft 102 Double equal
Interior Door Craft 102 Double equal
Interior Door Craft 102 Double equal

    Interior Door Craft 102 Double equal

    Craft is a contemporary version of the classic hand-built panel doors. Craft gets its character and strength of its composed parts and its surroundings. Therefore these doors fits, both to the old exclusive villa and the modern stylish apartment. Craft is designed for residential and similar usage.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаint_door_craft_102_double_egual
    • Тип продукцииInterior doors
    • Группа продукцииCraft
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-06-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вФинляндия
    • Страна-производительФинляндия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors

    Доступно в регионах:

    Европа
    Латвия
    Литва
    Финляндия
    Эстония