Опубликуйте свои продукты
Interior Door FS Slide 1480 fire and sound, single, wall mounted

Interior Door FS Slide 1480 fire and sound, single, wall mounted

The sliding door FS Slide 1480 is an on-wall solution, suitable for professional and public buildings with demands for sound and fire classifications. It opens for new design possibilities and could also be used in residential houses where you maybe need to reduce sound but still want a sliding door solution. The FS Slide 1480 is available with the fire and sound combinations EI30/Rw 33dB and EI30/Rw 37dB.
Cпецификация
  • •       Available with high pressure laminate, veneered and painted •       Mechanical damping activated in closed mode •       Manual operational or with mechanical closing •       Min/max door leaf with: 825mm/1525mm •       Min/max door leaf height: 1525mm/2295mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаint_door_sliding_onwall_1480_single
  • Тип продукцииInterior doors
  • Группа продукцииHigh Performance
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-08-16
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалМеталл
  • Разработано вФинляндия
  • Страна-производительФинляндия
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
  • Классификация IFCДверь
  • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Наименование OmniClassDoors

Доступно в регионах:

Европа
Латвия
Литва
Финляндия
Эстония