Опубликуйте свои продукты
Interior Door Unique 505 Single
Interior Door Unique 505 Single
Interior Door Unique 505 Single
Interior Door Unique 505 Single

    Interior Door Unique 505 Single

    4.8 из 5 звезд4.8(6 отзывы)
    Unique is a range of modern and exciting interior doors where the option is in focus. There are great opportunities to give your doors expressions - classic lines, expressive or stylish and timeless, the choice is free! Unique is designed for residential and similar usage.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаint_door_unique_505_single
    • Тип продукцииInterior doors
    • Группа продукцииUnique
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-06-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вФинляндия
    • Страна-производительФинляндия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors

    Доступно в регионах:

    Европа
    Латвия
    Литва
    Финляндия
    Эстония